Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.
Cod Serie: SR1992
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | PasTPI | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4616 RON - 0,4616 RON | 23000 În stoc |
M8
|
1.25 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4785 RON - 0,4785 RON | 22693 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,602 RON - 0,602 RON | 3300 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,2377 RON - 1,5155 RON | 6404 În stoc |
M8
|
1.25 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,3294 RON - 2,3294 RON | 1720 În stoc |
M10
|
1.5 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,5784 RON - 3,5784 RON | 1500 În stoc |
M12
|
1.75 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3312 RON - 0,3312 RON | 34500 În stoc |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4771 RON - 0,4771 RON | 920 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,1984 RON - 1,1984 RON | 15100 În stoc |
M8
|
1.25 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,6418 RON - 1,6418 RON | 15015 În stoc |
M10
|
1.5 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,1296 RON - 1,1296 RON | 5500 În stoc |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6596 RON - 0,6596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 2,4137 RON - 2,4137 RON | 3000 În stoc |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4,1117 RON - 4,1117 RON | 1000 În stoc |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,5151 RON - 5,5151 RON | 1000 În stoc |
M18
|
2.5 mm
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 3,3258 RON - 3,3258 RON | 1000 În stoc |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4,238 RON - 4,238 RON | 3000 În stoc |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3255 RON - 0,3255 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,7002 RON - 0,7002 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,9627 RON - 0,9627 RON | 8500 În stoc |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive