Meniu Caută

Șuruburi cu cap hexagonal - Plastic

În stoc

Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.

Cod Serie: SR1992

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
547 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet PasTPI Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,4616 RON - 0,4616 RON 23000 În stoc
M8
1.25 mm
Negru
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4785 RON - 0,4785 RON 22693 În stoc
M6
1.0 mm
Negru
Nailon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,602 RON - 0,602 RON 3300 În stoc
M6
1.0 mm
Negru
Nailon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
1,2377 RON - 1,5155 RON 6404 În stoc
M8
1.25 mm
Negru
Nailon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
2,3294 RON - 2,3294 RON 1720 În stoc
M10
1.5 mm
Negru
Nailon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
3,5784 RON - 3,5784 RON 1500 În stoc
M12
1.75 mm
Negru
Nailon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3312 RON - 0,3312 RON 34500 În stoc
M3
0.5 mm
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4771 RON - 0,4771 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.0 mm
Negru
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
1,1984 RON - 1,1984 RON 15100 În stoc
M8
1.25 mm
Negru
Nailon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
1,6418 RON - 1,6418 RON 15015 În stoc
M10
1.5 mm
Negru
Nailon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
1,1296 RON - 1,1296 RON 5500 În stoc
M8
1.25 mm
Natural
Nailon 6/6
70.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6596 RON - 0,6596 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Natural
PA
50.0 mm
Acționare hexagonală
2,4137 RON - 2,4137 RON 3000 În stoc
M16
2.0 mm
Natural
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
4,1117 RON - 4,1117 RON 1000 În stoc
M16
2.0 mm
Natural
Nailon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
5,5151 RON - 5,5151 RON 1000 În stoc
M18
2.5 mm
Natural
PA
50.0 mm
Acționare hexagonală
3,3258 RON - 3,3258 RON 1000 În stoc
M16
2.0 mm
Natural
Nailon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
4,238 RON - 4,238 RON 3500 În stoc
M16
2.0 mm
Natural
Nailon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3255 RON - 0,3255 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
0.45 mm
Natural
Nailon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,7002 RON - 0,7002 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
1.25 mm
Natural
Nailon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Drive
0,9627 RON - 0,9627 RON 8500 În stoc
M8
1.25 mm
Natural
Nailon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
  • din 28
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 20.0 mm Nailon 6/6 Negru

10040720

Interval de preț
0,4616 RON - 0,4616 RON

Niveluri de stoc
23000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Negru
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 10.0 mm Nailon 6/6 Negru

10040430

Interval de preț
0,4785 RON - 0,4785 RON

Niveluri de stoc
22693 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Negru
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 40.0 mm Nailon 6/6 Negru

10040621

Interval de preț
0,602 RON - 0,602 RON

Niveluri de stoc
3300 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Negru
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 60.0 mm Nailon 6/6 Negru

10040843

Interval de preț
1,5155 RON - 1,2377 RON

Niveluri de stoc
6404 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Lungimea filetului
    60.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Negru
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M10 60.0 mm Nailon 6/6 Negru

10040959

Interval de preț
2,3294 RON - 2,3294 RON

Niveluri de stoc
1720 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    17.0 mm
  • Înălțime cap
    7.0 mm
  • Lungimea filetului
    60.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Negru
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M12 60.0 mm Nailon 6/6 Negru

10041055

Interval de preț
3,5784 RON - 3,5784 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    19.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    60.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Culoare
    Negru
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M3 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10039809

Interval de preț
0,3312 RON - 0,3312 RON

Niveluri de stoc
34500 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 30.0 mm Nailon 6/6 Negru

10040768

Interval de preț
1,1984 RON - 1,1984 RON

Niveluri de stoc
15100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Negru
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M10 30.0 mm Nailon 6/6 Negru

10040911

Interval de preț
1,6418 RON - 1,6418 RON

Niveluri de stoc
15015 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    17.0 mm
  • Înălțime cap
    7.0 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Negru
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 70.0 mm Nailon 6/6 Natural

10041246

Interval de preț
1,1296 RON - 1,1296 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M16 20.0 mm Nailon 6/6 Natural

10041093

Interval de preț
2,4137 RON - 2,4137 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    24.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M16 60.0 mm Nailon 6/6 Natural

10041130

Interval de preț
4,1117 RON - 4,1117 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    24.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    60.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M18 50.0 mm PA Natural

10041178

Interval de preț
5,5151 RON - 5,5151 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    27.0 mm
  • Înălțime cap
    11.5 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    M18
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M16 50.0 mm Nailon 6/6 Natural

10041123

Interval de preț
3,3258 RON - 3,3258 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    24.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M16 80.0 mm Nailon 6/6 Natural

10041161

Interval de preț
4,238 RON - 4,238 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    24.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    80.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 50.0 mm Nailon 6/6 Natural

10040829

Interval de preț
0,9627 RON - 0,9627 RON

Niveluri de stoc
8500 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural