Meniu Caută

Șuruburi cu cap hexagonal - Plastic

În stoc

Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.

Cod Serie: SR1992

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
547 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet PasTPI Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,3532 RON - 0,3532 RON 480 În stoc
M4
0.7 mm
Negru
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2259 RON - 0,2738 RON 2100 În stoc
M5
0.8 mm
Negru
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1615 RON - 0,1615 RON 12400 În stoc
M4
0.7 mm
Negru
Nailon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3888 RON - 0,3888 RON 14450 În stoc
M3
0.5 mm
Negru
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3545 RON - 0,3545 RON 14100 În stoc
M4
0.7 mm
Negru
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,308 RON - 0,3724 RON 260 În stoc
M4
0.7 mm
Negru
Nailon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2217 RON - 0,2669 RON 20200 În stoc
M5
0.8 mm
Negru
Nailon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4668 RON - 0,4668 RON 23193 În stoc
M6
1.0 mm
Negru
Nailon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3313 RON - 0,3313 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
0.5 mm
Natural
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
3,053 RON - 3,053 RON 3083 În stoc
M12
1.75 mm
Negru
Nailon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3217 RON - 0,3217 RON 700 În stoc
M3
0.5 mm
Natural
Nailon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2272 RON - 0,2272 RON 42400 În stoc
M4
0.7 mm
Natural
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4052 RON - 0,4052 RON 5200 În stoc
M5
0.8 mm
Negru
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4655 RON - 0,4655 RON 6720 În stoc
M6
1.0 mm
Negru
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4887 RON - 0,4887 RON 11000 În stoc
M5
0.8 mm
Natural
Nailon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,334 RON - 0,334 RON 22000 În stoc
M4
0.7 mm
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Drive
1,1692 RON - 1,1692 RON 15100 În stoc
M8
1.25 mm
Negru
Nailon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,9665 RON - 0,9665 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
1.25 mm
Natural
Nailon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
2,6286 RON - 2,6286 RON 1750 În stoc
M12
1.75 mm
Natural
Nailon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
3,2447 RON - 3,2447 RON 500 În stoc
M16
2.0 mm
Natural
Nailon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
  • din 28
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 20.0 mm Nailon 6/6 Negru

10040089

Interval de preț
0,3532 RON - 0,3532 RON

Niveluri de stoc
480 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.8 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Negru
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 16.0 mm Nailon 6/6 Negru

10040249

Interval de preț
0,2738 RON - 0,2259 RON

Niveluri de stoc
2100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Negru
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 10.0 mm Nailon 6/6 Negru

10039991

Interval de preț
0,1615 RON - 0,1615 RON

Niveluri de stoc
12400 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.8 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Negru
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M3 20.0 mm Nailon 6/6 Negru

10039915

Interval de preț
0,3888 RON - 0,3888 RON

Niveluri de stoc
14450 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Negru
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 16.0 mm Nailon 6/6 Negru

10040041

Interval de preț
0,3545 RON - 0,3545 RON

Niveluri de stoc
14100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.8 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Negru
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 30.0 mm Nailon 6/6 Negru

10040133

Interval de preț
0,3724 RON - 0,308 RON

Niveluri de stoc
260 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.8 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Negru
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 10.0 mm Nailon 6/6 Negru

10040195

Interval de preț
0,2669 RON - 0,2217 RON

Niveluri de stoc
20200 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Negru
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 10.0 mm Nailon 6/6 Negru

10040430

Interval de preț
0,4668 RON - 0,4668 RON

Niveluri de stoc
23193 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Negru
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M12 40.0 mm Nailon 6/6 Negru

10041017

Interval de preț
3,053 RON - 3,053 RON

Niveluri de stoc
3083 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    19.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Culoare
    Negru
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M3 6.0 mm Nailon 6/6 Natural

10039793

Interval de preț
0,3217 RON - 0,3217 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 20.0 mm Nailon 6/6 Natural

10040072

Interval de preț
0,2272 RON - 0,2272 RON

Niveluri de stoc
42400 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.8 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 20.0 mm Nailon 6/6 Negru

10040287

Interval de preț
0,4052 RON - 0,4052 RON

Niveluri de stoc
5200 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Negru
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 20.0 mm Nailon 6/6 Negru

10040522

Interval de preț
0,4655 RON - 0,4655 RON

Niveluri de stoc
6720 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Negru
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 6.0 mm Nailon 6/6 Natural

10040164

Interval de preț
0,4887 RON - 0,4887 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10039977

Interval de preț
0,334 RON - 0,334 RON

Niveluri de stoc
22000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.8 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 30.0 mm Nailon 6/6 Negru

10040768

Interval de preț
1,1692 RON - 1,1692 RON

Niveluri de stoc
15100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Negru
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M12 80.0 mm Nailon 6/6 Natural

10041086

Interval de preț
2,6286 RON - 2,6286 RON

Niveluri de stoc
1750 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    19.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    80.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M16 50.0 mm Nailon 6/6 Natural

10041123

Interval de preț
3,2447 RON - 3,2447 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    24.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16
  • Culoare
    Natural