Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.
Cod Serie: SR1992
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | PasTPI | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,3492 RON - 12,3492 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.7 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 23,5478 RON - 24,067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.8 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 18,2011 RON - 18,2011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 33,0343 RON - 33,0343 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Maro
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,3457 RON - 1,3457 RON | 24000 În stoc |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,0067 RON - 2,0067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 20,5728 RON - 20,9377 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.7 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,8995 RON - 0,8995 RON | 6425 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,9927 RON - 1,9927 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,4101 RON - 3,4101 RON | 1000 În stoc |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,1998 RON - 1,1998 RON | 3500 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,3289 RON - 1,3289 RON | 2800 În stoc |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,6242 RON - 2,6242 RON | 2700 În stoc |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,0452 RON - 3,0452 RON | 8270 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 24,4178 RON - 24,867 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.7 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 20,8674 RON - 21,3024 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.7 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,6666 RON - 0,6666 RON | 5500 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,891 RON - 0,891 RON | 4000 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5796 RON - 0,5796 RON | 900 În stoc |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3634 RON - 0,3634 RON | 25340 În stoc |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive