Meniu Caută

Șuruburi cu cap hexagonal - Plastic

În stoc

Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.

Cod Serie: SR1992

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
547 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet PasTPI Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
12,3492 RON - 12,3492 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.7 mm
Maro
PEEK
25.0 mm
Acționare cu fante
23,5478 RON - 24,067 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Maro
PEEK
15.0 mm
Acționare cu fante
18,2011 RON - 18,2011 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.0 mm
Maro
PEEK
12.0 mm
Acționare cu fante
33,0343 RON - 33,0343 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.0 mm
Maro
PEEK
35.0 mm
Acționare cu fante
1,3457 RON - 1,3457 RON 24000 În stoc
M5
0.8 mm
Natural
PVDF
25.0 mm
External Hexagonal Drive
2,0067 RON - 2,0067 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.0 mm
Natural
PVDF
16.0 mm
External Hexagonal Drive
20,5728 RON - 20,9377 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.7 mm
Maro
PEEK
8.0 mm
Acționare hexagonală
0,8995 RON - 0,8995 RON 6425 În stoc
M6
1.0 mm
Natural
PP
40.0 mm
External Hexagonal Drive
1,9927 RON - 1,9927 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
1.25 mm
Natural
PP
60.0 mm
External Hexagonal Drive
3,4101 RON - 3,4101 RON 1000 În stoc
M12
1.75 mm
Natural
PP
60.0 mm
External Hexagonal Drive
1,1998 RON - 1,1998 RON 3500 În stoc
M4
0.7 mm
Natural
PVDF
10.0 mm
External Hexagonal Drive
1,3289 RON - 1,3289 RON 3000 În stoc
M5
0.8 mm
Natural
PVDF
12.0 mm
External Hexagonal Drive
2,6242 RON - 2,6242 RON 2700 În stoc
M5
0.8 mm
Natural
PVDF
30.0 mm
External Hexagonal Drive
3,0452 RON - 3,0452 RON 8270 În stoc
M6
1.0 mm
Natural
PVDF
20.0 mm
External Hexagonal Drive
24,4178 RON - 24,867 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.7 mm
Maro
PEEK
20.0 mm
Acționare hexagonală
20,8674 RON - 21,3024 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.7 mm
Maro
PEEK
10.0 mm
Acționare hexagonală
0,6666 RON - 0,6666 RON 5500 În stoc
M6
1.0 mm
Natural
PA
22.0 mm
Acționare hexagonală
0,891 RON - 0,891 RON 4000 În stoc
M6
1.0 mm
Natural
Nailon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5796 RON - 0,5796 RON 900 În stoc
M8
1.25 mm
Natural
Nailon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3634 RON - 0,3634 RON 25340 În stoc
M5
0.8 mm
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Drive
  • din 28
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 25.0 mm PVDF Natural

10040331

Interval de preț
1,3457 RON - 1,3457 RON

Niveluri de stoc
24000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    3.5 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 40.0 mm PP Natural

10040638

Interval de preț
0,8995 RON - 0,8995 RON

Niveluri de stoc
6425 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M12 60.0 mm PP Natural

10041062

Interval de preț
3,4101 RON - 3,4101 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    19.0 mm
  • Înălțime cap
    7.5 mm
  • Lungimea filetului
    60.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 10.0 mm PVDF Natural

10040010

Interval de preț
1,1998 RON - 1,1998 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.8 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 12.0 mm PVDF Natural

10040225

Interval de preț
1,3289 RON - 1,3289 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    3.5 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 30.0 mm PVDF Natural

10040379

Interval de preț
2,6242 RON - 2,6242 RON

Niveluri de stoc
2700 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    3.5 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 20.0 mm PVDF Natural

10040546

Interval de preț
3,0452 RON - 3,0452 RON

Niveluri de stoc
8270 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 22.0 mm PA Natural

10040553

Interval de preț
0,6666 RON - 0,6666 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    22.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 50.0 mm Nailon 6/6 Natural

10040652

Interval de preț
0,891 RON - 0,891 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 10.0 mm Nailon 6/6 Natural

10040690

Interval de preț
0,5796 RON - 0,5796 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10040171

Interval de preț
0,3634 RON - 0,3634 RON

Niveluri de stoc
25340 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural