Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.
Cod Serie: SR1992
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | PasTPI | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3532 RON - 0,3532 RON | 480 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2259 RON - 0,2738 RON | 2100 În stoc |
M5
|
0.8 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1615 RON - 0,1615 RON | 12400 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3888 RON - 0,3888 RON | 14450 În stoc |
M3
|
0.5 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3545 RON - 0,3545 RON | 14100 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,308 RON - 0,3724 RON | 260 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2217 RON - 0,2669 RON | 20200 În stoc |
M5
|
0.8 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4668 RON - 0,4668 RON | 23193 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3313 RON - 0,3313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,053 RON - 3,053 RON | 3083 În stoc |
M12
|
1.75 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3217 RON - 0,3217 RON | 700 În stoc |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2272 RON - 0,2272 RON | 42400 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4052 RON - 0,4052 RON | 5200 În stoc |
M5
|
0.8 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4655 RON - 0,4655 RON | 6720 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4887 RON - 0,4887 RON | 11000 În stoc |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,334 RON - 0,334 RON | 22000 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,1692 RON - 1,1692 RON | 15100 În stoc |
M8
|
1.25 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,9665 RON - 0,9665 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,6286 RON - 2,6286 RON | 1750 În stoc |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,2447 RON - 3,2447 RON | 500 În stoc |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina