Meniu Caută

Șuruburi cu cap hexagonal - cu flanșă și locaș Torx

În stoc

Skrutky s podložkou a hlavou Torx sú vhodné strojové prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Inštalované s nástrojmi Torx.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
45 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune șurub torx Dimensiune filet Lungimea filetului Cumpără
0,3299 RON - 0,3299 RON 85000 În stoc
T30
M6
12.0 mm
0,3327 RON - 0,3327 RON Solicitați termenul de livrare aici
T20
M4
18.0 mm
1,9441 RON - 1,9441 RON 230 În stoc
T50
M10
70.0 mm
0,6352 RON - 0,6352 RON 99520 În stoc
T40
M8
30.0 mm
0,5092 RON - 0,5092 RON 66320 În stoc
T30
M6
16.0 mm
0,3628 RON - 0,3628 RON Solicitați termenul de livrare aici
T30
M6
25.0 mm
0,386 RON - 0,386 RON 18000 În stoc
T30
M6
30.0 mm
0,6804 RON - 1,1637 RON 100 În stoc
T30
M6
12.0 mm
0,3997 RON - 0,6832 RON Solicitați termenul de livrare aici
T20
M4
16.0 mm
0,4285 RON - 0,7324 RON Solicitați termenul de livrare aici
T20
M5
12.0 mm
0,3668 RON - 0,6311 RON 200 În stoc
T20
M4
8.0 mm
0,4065 RON - 0,6968 RON 200 În stoc
T20
M4
20.0 mm
0,6188 RON - 1,0583 RON Solicitați termenul de livrare aici
T30
M6
8.0 mm
0,7475 RON - 1,2815 RON Solicitați termenul de livrare aici
T30
M6
16.0 mm
1,4512 RON - 2,1905 RON Solicitați termenul de livrare aici
T40
M8
20.0 mm
0,4421 RON - 0,7584 RON Solicitați termenul de livrare aici
T20
M5
16.0 mm
1,5881 RON - 2,3685 RON Solicitați termenul de livrare aici
T40
M8
30.0 mm
0,4065 RON - 0,6968 RON Solicitați termenul de livrare aici
T20
M5
6.0 mm
0,3668 RON - 0,6311 RON Solicitați termenul de livrare aici
T20
M4
6.0 mm
0,7475 RON - 1,2815 RON Solicitați termenul de livrare aici
T30
M6
20.0 mm
  • din 3
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 12.0 mm Nailon 6/6 Natural

10048597

Interval de preț
0,3299 RON - 0,3299 RON

Niveluri de stoc
85000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • PasTPI
    1.0 mm
  • Înălțime cap
    6.6 mm
  • Tip cap
    Hexagonal cu cap de flanșă
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M10 70.0 mm Nailon 6/6 Natural

10048696

Interval de preț
1,9441 RON - 1,9441 RON

Niveluri de stoc
230 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • PasTPI
    1.5 mm
  • Înălțime cap
    10.4 mm
  • Tip cap
    Hexagonal cu cap de flanșă
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 30.0 mm Nailon 6/6 Natural

10048672

Interval de preț
0,6352 RON - 0,6352 RON

Niveluri de stoc
99520 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • PasTPI
    1.2 mm
  • Înălțime cap
    8.1 mm
  • Tip cap
    Hexagonal cu cap de flanșă
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 16.0 mm Nailon 6/6 Natural

10048603

Interval de preț
0,5092 RON - 0,5092 RON

Niveluri de stoc
66320 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • PasTPI
    1.0 mm
  • Înălțime cap
    6.6 mm
  • Tip cap
    Hexagonal cu cap de flanșă
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 30.0 mm Nailon 6/6 Natural

10048634

Interval de preț
0,386 RON - 0,386 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • PasTPI
    1.0 mm
  • Înălțime cap
    6.6 mm
  • Tip cap
    Hexagonal cu cap de flanșă
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 12.0 mm PA Natural

10338438

Interval de preț
1,1637 RON - 0,6804 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • PasTPI
    1.0 mm
  • Înălțime cap
    4.2 mm
  • Tip cap
    Cap cu dinte dublu din oțel
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 8.0 mm PA Natural

10338292

Interval de preț
0,6311 RON - 0,3668 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • PasTPI
    0.7 mm
  • Înălțime cap
    3.8 mm
  • Tip cap
    Cap cu dinte dublu din oțel
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 20.0 mm PA Natural

10338322

Interval de preț
0,6968 RON - 0,4065 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • PasTPI
    0.7 mm
  • Înălțime cap
    3.8 mm
  • Tip cap
    Cap cu dinte dublu din oțel