Meniu Caută

Șuruburi cu cap hexagonal - cu flanșă și locaș Torx

În stoc

Skrutky s podložkou a hlavou Torx sú vhodné strojové prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Inštalované s nástrojmi Torx.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
45 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune șurub torx Dimensiune filet Lungimea filetului Cumpără
0,3628 RON - 0,3628 RON Solicitați termenul de livrare aici
T30
M6
25.0 mm
0,204 RON - 0,204 RON 13000 În stoc
T20
M5
10.0 mm
0,1861 RON - 0,1861 RON Solicitați termenul de livrare aici
T20
M4
12.0 mm
0,3614 RON - 0,3614 RON Solicitați termenul de livrare aici
T30
M6
8.0 mm
0,3532 RON - 0,3532 RON 10500 În stoc
T30
M6
20.0 mm
0,182 RON - 0,182 RON 39000 În stoc
T20
M4
6.0 mm
1,9714 RON - 1,9714 RON 4143 În stoc
T40
M8
20.0 mm
2,3509 RON - 2,3509 RON 1000 În stoc
T50
M10
60.0 mm
0,193 RON - 0,193 RON 2000 În stoc
T20
M4
16.0 mm
0,182 RON - 0,182 RON 16238 În stoc
T20
M4
8.0 mm
0,3381 RON - 0,3381 RON Solicitați termenul de livrare aici
T20
M5
6.0 mm
0,2095 RON - 0,2095 RON 10000 În stoc
T20
M5
16.0 mm
0,1957 RON - 0,1957 RON Solicitați termenul de livrare aici
T20
M4
20.0 mm
0,204 RON - 0,204 RON 16000 În stoc
T20
M5
12.0 mm
0,2217 RON - 0,2217 RON 22430 În stoc
T20
M5
20.0 mm
0,3299 RON - 0,3299 RON 84000 În stoc
T30
M6
12.0 mm
0,3819 RON - 0,3819 RON 34000 În stoc
T20
M4
10.0 mm
0,3299 RON - 0,3299 RON 1000 În stoc
T30
M6
10.0 mm
0,4559 RON - 0,4559 RON 17165 În stoc
T40
M8
25.0 mm
0,6352 RON - 0,6352 RON 99520 În stoc
T40
M8
30.0 mm
  • din 3
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 10.0 mm Nailon 6/6 Natural

10048535

Interval de preț
0,204 RON - 0,204 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • PasTPI
    0.8 mm
  • Înălțime cap
    5.8 mm
  • Tip cap
    Hexagonal cu cap de flanșă
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 20.0 mm Nailon 6/6 Natural

10048610

Interval de preț
0,3532 RON - 0,3532 RON

Niveluri de stoc
10500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • PasTPI
    1.0 mm
  • Înălțime cap
    6.6 mm
  • Tip cap
    Hexagonal cu cap de flanșă
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 6.0 mm Nailon 6/6 Natural

10048467

Interval de preț
0,182 RON - 0,182 RON

Niveluri de stoc
39000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • PasTPI
    0.7 mm
  • Înălțime cap
    5.8 mm
  • Tip cap
    Hexagonal cu cap de flanșă
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 20.0 mm Nailon 6/6 Natural

10048658

Interval de preț
1,9714 RON - 1,9714 RON

Niveluri de stoc
4143 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • PasTPI
    1.2 mm
  • Înălțime cap
    8.1 mm
  • Tip cap
    Hexagonal cu cap de flanșă
Șurub Acționare în stea M10 60.0 mm Nailon 6/6 Natural

10636206

Interval de preț
2,3509 RON - 2,3509 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    60.0 mm
  • PasTPI
    1.5 mm
  • Înălțime cap
    10.4 mm
  • Tip cap
    Hexagonal cu cap de flanșă
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 16.0 mm Nailon 6/6 Natural

10048504

Interval de preț
0,193 RON - 0,193 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • PasTPI
    0.7 mm
  • Înălțime cap
    5.8 mm
  • Tip cap
    Hexagonal cu cap de flanșă
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10048474

Interval de preț
0,182 RON - 0,182 RON

Niveluri de stoc
16238 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • PasTPI
    0.7 mm
  • Înălțime cap
    5.8 mm
  • Tip cap
    Hexagonal cu cap de flanșă
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 16.0 mm Nailon 6/6 Natural

10048559

Interval de preț
0,2095 RON - 0,2095 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • PasTPI
    0.8 mm
  • Înălțime cap
    5.8 mm
  • Tip cap
    Hexagonal cu cap de flanșă
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 12.0 mm Nailon 6/6 Natural

10048542

Interval de preț
0,204 RON - 0,204 RON

Niveluri de stoc
16000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • PasTPI
    0.8 mm
  • Înălțime cap
    5.8 mm
  • Tip cap
    Hexagonal cu cap de flanșă
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 20.0 mm Nailon 6/6 Natural

10048566

Interval de preț
0,2217 RON - 0,2217 RON

Niveluri de stoc
22430 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • PasTPI
    0.8 mm
  • Înălțime cap
    5.8 mm
  • Tip cap
    Hexagonal cu cap de flanșă
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 12.0 mm Nailon 6/6 Natural

10048597

Interval de preț
0,3299 RON - 0,3299 RON

Niveluri de stoc
84000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • PasTPI
    1.0 mm
  • Înălțime cap
    6.6 mm
  • Tip cap
    Hexagonal cu cap de flanșă
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 10.0 mm Nailon 6/6 Natural

10048481

Interval de preț
0,3819 RON - 0,3819 RON

Niveluri de stoc
34000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • PasTPI
    0.7 mm
  • Înălțime cap
    5.8 mm
  • Tip cap
    Hexagonal cu cap de flanșă
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 10.0 mm Nailon 6/6 Natural

10048580

Interval de preț
0,3299 RON - 0,3299 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • PasTPI
    1.0 mm
  • Înălțime cap
    6.6 mm
  • Tip cap
    Hexagonal cu cap de flanșă
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 25.0 mm Nailon 6/6 Natural

10048665

Interval de preț
0,4559 RON - 0,4559 RON

Niveluri de stoc
17165 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • PasTPI
    1.2 mm
  • Înălțime cap
    8.1 mm
  • Tip cap
    Hexagonal cu cap de flanșă
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 30.0 mm Nailon 6/6 Natural

10048672

Interval de preț
0,6352 RON - 0,6352 RON

Niveluri de stoc
99520 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • PasTPI
    1.2 mm
  • Înălțime cap
    8.1 mm
  • Tip cap
    Hexagonal cu cap de flanșă