Meniu Caută

Șurub cu cap Torx Head M5 30.0 9.0 PEEK Bej

șurubul cu cap ultra-redus este ideal pentru ansambluri compacte unde elementele de fixare standard pot fi prea voluminoase. Forță mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică. Funcționează la temperaturi de până la 260 °C. Fabricat din PEEK.
Numărul piesei Essentra:

20833725

Numărul piesei producătorului:

20833725

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 11,6419 RON
100 + 9,3036 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

232,84 RON

20 x 11,6419 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M5
l1 ±0.2 30.0
d2 9.0
h1 1.5
l2 1.6
Dimensiune șurub torx TX-15
Culoare Bej
Material PEEK
Tip cap Torx Head
Mărime unitate de acționare TX-15

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne