20833718
20833718
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
20 - 99 | 10,4479 RON |
100 + | 8,3583 RON |
d1 | M5 |
---|---|
l1 ±0.2 | 25.0 |
d2 | 9.0 |
h1 | 1.5 |
l2 | 1.6 |
Dimensiune șurub torx | TX-15 |
Culoare | Bej |
Material | PEEK |
Tip cap | Torx Head |
Mărime unitate de acționare | TX-15 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina