Meniu Caută

Șurub cu cap Cu cap tubular M5 20.0 9.0 PEEK Bej

șurubul cu cap ultra-redus este ideal pentru ansambluri compacte unde elementele de fixare standard pot fi prea voluminoase. Forță mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică. Funcționează la temperaturi de până la 260 °C. Fabricat din PEEK.
Numărul piesei Essentra:

20833442

Numărul piesei producătorului:

20833442

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 9,2041 RON
100 + 8,3583 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

184,08 RON

20 x 9,2041 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M5
l1 ±0.2 20.0
d2 9.0
h1 1.0
l2 1.6
A/F 2.5
Culoare Bej
Material PEEK
Tip cap Cu cap tubular
Mărime unitate de acționare 2.5

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne