Meniu Caută

Șuruburi cu cap cilindric - Plastic, Cap Torx

În stoc

Skrutky s valcovou hlavou s vnútornou drážkou Torx. Dodávajú sa v mnohých rozmeroch a sú vyrobené z materiálu PEEK.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru pas Dimensiune filet Lungimea filetului Cumpără
6,2978 RON - 8,5568 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
8.0 mm
6,7496 RON - 9,214 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
10.0 mm
35,8841 RON - 48,9453 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M3
12.0 mm
61,9518 RON - 73,2331 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M3
30.0 mm
32,5846 RON - 38,499 RON 20 În stoc
1.0 mm
M6
16.0 mm
6,996 RON - 9,5289 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
6.0 mm
10,3093 RON - 14,0607 RON 10 În stoc
0.7 mm
M4
8.0 mm
15,2928 RON - 20,8376 RON 10 În stoc
0.7 mm
M4
20.0 mm
17,1822 RON - 23,4253 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
M5
10.0 mm
30,216 RON - 41,1962 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
M5
25.0 mm
57,9402 RON - 68,455 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M6
40.0 mm
7,708 RON - 10,501 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
12.0 mm
11,0213 RON - 15,0327 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4
10.0 mm
37,5406 RON - 44,3725 RON 30 În stoc
1.0 mm
M6
20.0 mm
20,9746 RON - 28,6004 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4
25.0 mm
11,5004 RON - 15,6761 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
16.0 mm
9,8438 RON - 13,4035 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4
10.0 mm
37,5406 RON - 51,218 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
M5
30.0 mm
9,1318 RON - 12,4451 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4
6.0 mm
63,6084 RON - 75,1772 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M3
40.0 mm
  • din 3
Șurub Cu cap tubular Acționare torx M6 16.0 mm PEEK

10359068

Interval de preț
38,499 RON - 32,5846 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.4 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Diametru pas
    1.0 mm
Șurub Cap cu profil redus Acționare torx M4 8.0 mm PEEK

10359181

Interval de preț
14,0607 RON - 10,3093 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Diametru pas
    0.7 mm
Șurub Cap cu profil redus Acționare torx M4 20.0 mm PEEK

10359228

Interval de preț
20,8376 RON - 15,2928 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Diametru pas
    0.7 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare torx M6 20.0 mm PEEK

10359075

Interval de preț
44,3725 RON - 37,5406 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.4 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Diametru pas
    1.0 mm