Meniu Caută

Șuruburi cu cap cilindric - Plastic, Cap Torx

În stoc

Skrutky s valcovou hlavou s vnútornou drážkou Torx. Dodávajú sa v mnohých rozmeroch a sú vyrobené z materiálu PEEK.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru pas Dimensiune filet Lungimea filetului Cumpără
10,3093 RON - 14,0607 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
16.0 mm
6,2978 RON - 8,5568 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
6.0 mm
6,2978 RON - 8,5568 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
8.0 mm
6,7496 RON - 9,214 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
10.0 mm
41,3468 RON - 56,3795 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
M5
30.0 mm
14,5672 RON - 19,8793 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4
16.0 mm
10,3093 RON - 14,0607 RON 10 În stoc
0.7 mm
M4
8.0 mm
54,3807 RON - 74,1504 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M3
25.0 mm
15,2928 RON - 20,8376 RON 10 În stoc
0.7 mm
M4
20.0 mm
7,708 RON - 10,501 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
12.0 mm
35,8841 RON - 48,9453 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M6
10.0 mm
41,3468 RON - 56,3795 RON 10 În stoc
1.0 mm
M3
20.0 mm
17,1822 RON - 23,4253 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
M5
8.0 mm
35,8841 RON - 48,9453 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M3
16.0 mm
61,9518 RON - 73,2331 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M3
30.0 mm
35,8841 RON - 48,9453 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M3
12.0 mm
37,5406 RON - 44,3725 RON 30 În stoc
1.0 mm
M6
20.0 mm
6,996 RON - 9,5289 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
6.0 mm
15,2928 RON - 20,8376 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
20.0 mm
12,226 RON - 16,6482 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4
12.0 mm
  • din 3
Șurub Cap cu profil redus Acționare torx M4 8.0 mm PEEK

10359181

Interval de preț
14,0607 RON - 10,3093 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Diametru pas
    0.7 mm
Șurub Cap cu profil redus Acționare torx M4 20.0 mm PEEK

10359228

Interval de preț
20,8376 RON - 15,2928 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Diametru pas
    0.7 mm
Șurub Cap cu profil redus Acționare torx M3 20.0 mm PEEK

10359358

Interval de preț
56,3795 RON - 41,3468 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Diametru pas
    1.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare torx M6 20.0 mm PEEK

10359075

Interval de preț
44,3725 RON - 37,5406 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.4 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Diametru pas
    1.0 mm