Meniu Caută

Șuruburi cu cap cilindric - Plastic, Cap standard

În stoc

Plastové skrutky so šesťhrannou hlavou sú vhodné spojovacie prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Bežne sa používajú v častiach strojov, na upínanie a zvieranie. Vnútorný šesťhran umožňuje doťahovať skrutku tam, kde nie je dostatok miesta pre kľúč na matice alebo nadstavce. Dostupné vo vyhotovení z materiálu PEEK.

Cod Serie: SR2012

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
200 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Mărime cheie hexagonală compatibilă Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
13,8279 RON - 14,4713 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro
PEEK
3.0 mm
12.0 mm
Acționare hexagonală
4,3401 RON - 4,3401 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Transparent
PC
5.0 mm
25.0 mm
Acționare hexagonală
11,7742 RON - 12,2671 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro
PEEK
3.0 mm
8.0 mm
Acționare hexagonală
17,4423 RON - 18,2227 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro
PEEK
3.0 mm
20.0 mm
Acționare hexagonală
6,0924 RON - 6,0924 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Transparent
PC
6.0 mm
20.0 mm
Acționare hexagonală
17,1001 RON - 17,1001 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro
PEEK
4.0 mm
20.0 mm
Acționare hexagonală
1,3511 RON - 1,668 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
60.0 mm
Hexagonal Socket Drive
1,1288 RON - 1,3935 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
35.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,9689 RON - 1,1961 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
16.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,994 RON - 1,2272 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
19.0 mm
Hexagonal Socket Drive
1,0865 RON - 1,3414 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
30.0 mm
Hexagonal Socket Drive
1,0435 RON - 1,2883 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
25.0 mm
Hexagonal Socket Drive
1,2746 RON - 1,5736 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
50.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,9441 RON - 1,1656 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
13.0 mm
Hexagonal Socket Drive
1,0024 RON - 1,2375 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
40,4843 RON - 45,5362 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro deschis
PEEK
8.0 mm
Acționare torx
26,67 RON - 29,9969 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro deschis
PEEK
16.0 mm
Acționare torx
2,5054 RON - 4,915 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
Acționare hexagonală
3,3953 RON - 5,9966 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Natural
PA
6.0 mm
20.0 mm
Acționare hexagonală
5,5311 RON - 8,9538 RON 50 În stoc
M8
Natural
PA
6.0 mm
70.0 mm
Acționare hexagonală
  • din 10
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M8 70.0 mm PA

10375556

Interval de preț
8,9538 RON - 5,5311 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    6.0 mm
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    70.0 mm