Plastové skrutky so šesťhrannou hlavou sú vhodné spojovacie prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Bežne sa používajú v častiach strojov, na upínanie a zvieranie. Vnútorný šesťhran umožňuje doťahovať skrutku tam, kde nie je dostatok miesta pre kľúč na matice alebo nadstavce. Dostupné vo vyhotovení z materiálu PEEK.
Cod Serie: SR2012
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Mărime cheie hexagonală compatibilă | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,5096 RON - 20,2763 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 14,5672 RON - 14,5672 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 17,4423 RON - 18,2227 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Maro
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 19,5096 RON - 20,2763 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 19,4412 RON - 19,4412 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 13,554 RON - 13,554 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Maro
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 11,4182 RON - 11,8427 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Maro
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 16,5934 RON - 17,3054 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Maro
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 19,5096 RON - 20,2763 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 17,1001 RON - 17,1001 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 8,7212 RON - 9,0771 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Maro
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 11,7742 RON - 12,2671 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Maro
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,9515 RON - 0,9515 RON | 11670 În stoc |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,1349 RON - 1,1349 RON | 7500 În stoc |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,9241 RON - 0,9241 RON | 5818 În stoc |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,6292 RON - 1,6292 RON | 4274 În stoc |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,9988 RON - 1,9988 RON | 250 În stoc |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,7524 RON - 1,7524 RON | 5000 În stoc |
M8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,0673 RON - 2,0673 RON | 73 În stoc |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,4785 RON - 1,4785 RON | 1000 În stoc |
M10
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina