Plastové skrutky so šesťhrannou hlavou sú vhodné spojovacie prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Bežne sa používajú v častiach strojov, na upínanie a zvieranie. Vnútorný šesťhran umožňuje doťahovať skrutku tam, kde nie je dostatok miesta pre kľúč na matice alebo nadstavce. Dostupné vo vyhotovení z materiálu PEEK.
Cod Serie: SR2012
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Mărime cheie hexagonală compatibilă | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9441 RON - 1,1656 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,0024 RON - 1,2375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,2746 RON - 1,5736 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,1288 RON - 1,3935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,9689 RON - 1,1961 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,994 RON - 1,2272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,3511 RON - 1,668 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,0865 RON - 1,3414 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,0435 RON - 1,2883 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 18,8798 RON - 25,7254 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 26,2182 RON - 26,2182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 26,67 RON - 26,67 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Maro
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 6,0924 RON - 6,0924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 7,9408 RON - 8,2967 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Maro
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 13,0475 RON - 13,6225 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Maro
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 12,5546 RON - 13,0475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Maro
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 13,554 RON - 13,554 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Maro
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 4,3401 RON - 4,3401 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 4,1346 RON - 4,1346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 17,4423 RON - 18,2227 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Maro
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina