Meniu Caută

Șuruburi cu cap cilindric - Plastic, Cap standard

În stoc

Plastové skrutky so šesťhrannou hlavou sú vhodné spojovacie prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Bežne sa používajú v častiach strojov, na upínanie a zvieranie. Vnútorný šesťhran umožňuje doťahovať skrutku tam, kde nie je dostatok miesta pre kľúč na matice alebo nadstavce. Dostupné vo vyhotovení z materiálu PEEK.

Cod Serie: SR2012

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
200 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Mărime cheie hexagonală compatibilă Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,5476 RON - 0,5476 RON 17092 În stoc
M6
Natural
PA
5.0 mm
12.0 mm
Acționare hexagonală
0,5955 RON - 0,5955 RON 16377 În stoc
M6
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
Acționare hexagonală
0,9241 RON - 0,9241 RON 5500 În stoc
M6
Natural
PA
5.0 mm
60.0 mm
Acționare hexagonală
0,9515 RON - 0,9515 RON 11670 În stoc
M8
Natural
PA
6.0 mm
50.0 mm
Acționare hexagonală
0,6461 RON - 0,6461 RON 1040 În stoc
M8
Natural
PA
6.0 mm
25.0 mm
Acționare hexagonală
2,1357 RON - 2,1357 RON 3000 În stoc
M10
Natural
PA
8.0 mm
50.0 mm
Acționare hexagonală
2,7108 RON - 2,7108 RON 375 În stoc
M12
Natural
PA
10.0 mm
30.0 mm
Acționare hexagonală
2,6424 RON - 2,6424 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Natural
PA
10.0 mm
70.0 mm
Acționare hexagonală
5,3668 RON - 11,7879 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro deschis
PEEK
8.0 mm
Hexagonal Socket Drive
11,6236 RON - 23,7813 RON 1 În stoc
M3 x 0.5
Maro deschis
PEEK
2.5 mm
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
9,1729 RON - 18,7566 RON 8 În stoc
M4
Maro deschis
PEEK
3.0 mm
12.0 mm
Acționare hexagonală
33,8988 RON - 42,1135 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 X 0.7
Maro deschis
PEEK
3.0 mm
30.0 mm
Hexagonal Socket Drive
22,2478 RON - 31,3934 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro deschis
PEEK
15.0 mm
Hexagonal Socket Drive
32,5846 RON - 40,4843 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Maro deschis
PEEK
10.0 mm
Hexagonal Socket Drive
43,5373 RON - 49,4519 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 X 1.0
Maro deschis
PEEK
5.0 mm
25.0 mm
Hexagonal Socket Drive
62,8828 RON - 81,749 RON 1 În stoc
M8 X 1.25
Maro deschis
PEEK
6.0 mm
12.0 mm
Hexagonal Socket Drive
77,8608 RON - 101,3134 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 X 1.25
Maro deschis
PEEK
6.0 mm
30.0 mm
Hexagonal Socket Drive
1,9167 RON - 1,9988 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Transparent
PC
2.5 mm
10.0 mm
Acționare hexagonală
1,9167 RON - 1,9988 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Transparent
PC
3.0 mm
8.0 mm
Acționare hexagonală
3,3953 RON - 3,5322 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Transparent
PC
3.0 mm
20.0 mm
Acționare hexagonală
  • din 10
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M6 12.0 mm PA

10053874

Interval de preț
0,5476 RON - 0,5476 RON

Niveluri de stoc
17092 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    5.0 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M6 30.0 mm PA

10053911

Interval de preț
0,5955 RON - 0,5955 RON

Niveluri de stoc
16377 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    5.0 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M6 60.0 mm PA

10053959

Interval de preț
0,9241 RON - 0,9241 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    5.0 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    60.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M8 50.0 mm PA

10054017

Interval de preț
0,9515 RON - 0,9515 RON

Niveluri de stoc
11670 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    6.0 mm
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M8 25.0 mm PA

10054055

Interval de preț
0,6461 RON - 0,6461 RON

Niveluri de stoc
1040 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    6.0 mm
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M10 50.0 mm PA

10054093

Interval de preț
2,1357 RON - 2,1357 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    8.0 mm
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M12 30.0 mm PA

10054130

Interval de preț
2,7108 RON - 2,7108 RON

Niveluri de stoc
375 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    10.0 mm
  • Diametru cap
    18.0 mm
  • Înălțime cap
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
Șurub Cap rotund Hexagonal Socket Drive M3 x 0.5 20.0 mm PEEK

10220498

Interval de preț
23,7813 RON - 11,6236 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    2.5 mm
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3 x 0.5
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M4 12.0 mm PEEK

10220535

Interval de preț
18,7566 RON - 9,1729 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    3.0 mm
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
Șurub Cap rotund Hexagonal Socket Drive M8 x 1.25 12.0 mm PEEK

10220733

Interval de preț
81,749 RON - 62,8828 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    6.0 mm
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8 X 1.25
  • Lungimea filetului
    12.0 mm