Plastové skrutky so šesťhrannou hlavou sú vhodné spojovacie prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Bežne sa používajú v častiach strojov, na upínanie a zvieranie. Vnútorný šesťhran umožňuje doťahovať skrutku tam, kde nie je dostatok miesta pre kľúč na matice alebo nadstavce. Dostupné vo vyhotovení z materiálu PEEK.
Cod Serie: SR2012
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Mărime cheie hexagonală compatibilă | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5476 RON - 0,5476 RON | 17092 În stoc |
M6
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4792 RON - 0,4792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,5559 RON - 0,5559 RON | 10000 În stoc |
M6
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,816 RON - 0,816 RON | 10600 În stoc |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,6461 RON - 0,6461 RON | 23031 În stoc |
M8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,8761 RON - 0,8761 RON | 3000 În stoc |
M6
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,6079 RON - 0,6079 RON | 16050 În stoc |
M8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,5708 RON - 0,5708 RON | 6510 În stoc |
M6
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,5955 RON - 0,5955 RON | 16377 În stoc |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 26,2182 RON - 26,2182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 26,67 RON - 26,67 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Maro
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 17,1001 RON - 17,1001 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 23,1514 RON - 23,1514 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Maro
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 39,964 RON - 39,964 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Maro
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 14,5672 RON - 14,5672 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 55,6128 RON - 55,6128 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Maro
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 35,09 RON - 35,09 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Maro
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 5,1888 RON - 5,1888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 7,2151 RON - 7,2151 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 6,0924 RON - 6,0924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina