Meniu Caută

Șuruburi cu cap cilindric - Plastic, Cap standard

În stoc

Plastové skrutky so šesťhrannou hlavou sú vhodné spojovacie prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Bežne sa používajú v častiach strojov, na upínanie a zvieranie. Vnútorný šesťhran umožňuje doťahovať skrutku tam, kde nie je dostatok miesta pre kľúč na matice alebo nadstavce. Dostupné vo vyhotovení z materiálu PEEK.

Cod Serie: SR2012

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
200 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Mărime cheie hexagonală compatibilă Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
3,1489 RON - 6,1883 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Natural
PA
6.0 mm
16.0 mm
Acționare hexagonală
8,0913 RON - 15,4024 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Natural
PA
10.0 mm
30.0 mm
Acționare hexagonală
1,1288 RON - 1,3935 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
35.0 mm
Hexagonal Socket Drive
1,0865 RON - 1,3414 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
30.0 mm
Hexagonal Socket Drive
1,3511 RON - 1,668 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
60.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,9689 RON - 1,1961 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
16.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,9441 RON - 1,1656 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
13.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,994 RON - 1,2272 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
19.0 mm
Hexagonal Socket Drive
1,2746 RON - 1,5736 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
50.0 mm
Hexagonal Socket Drive
1,0435 RON - 1,2883 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
25.0 mm
Hexagonal Socket Drive
1,0024 RON - 1,2375 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
2,9025 RON - 5,6954 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Natural
PA
6.0 mm
25.0 mm
Acționare hexagonală
4,8055 RON - 7,7628 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Natural
PA
6.0 mm
50.0 mm
Acționare hexagonală
129,2156 RON - 145,3711 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Maro deschis
PEEK
25.0 mm
Acționare torx
4,5317 RON - 7,3247 RON 400 În stoc
M6
Natural
PA
5.0 mm
60.0 mm
Acționare hexagonală
4,2578 RON - 7,4889 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Natural
PA
6.0 mm
40.0 mm
Acționare hexagonală
5,3395 RON - 11,7058 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Natural
PA
8.0 mm
20.0 mm
Acționare hexagonală
2,2179 RON - 4,3401 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
PA
5.0 mm
20.0 mm
Acționare hexagonală
1,9852 RON - 4,3811 RON 22 În stoc
M6
Natural
PA
5.0 mm
12.0 mm
Acționare hexagonală
2,9846 RON - 5,846 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
PA
5.0 mm
40.0 mm
Acționare hexagonală
  • din 10
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M6 60.0 mm PA

10375464

Interval de preț
7,3247 RON - 4,5317 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    5.0 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    60.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M6 12.0 mm PA

10375389

Interval de preț
4,3811 RON - 1,9852 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    5.0 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    12.0 mm