Meniu Caută

Șuruburi cu cap cilindric - Plastic, Cap standard

În stoc

Plastové skrutky so šesťhrannou hlavou sú vhodné spojovacie prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Bežne sa používajú v častiach strojov, na upínanie a zvieranie. Vnútorný šesťhran umožňuje doťahovať skrutku tam, kde nie je dostatok miesta pre kľúč na matice alebo nadstavce. Dostupné vo vyhotovení z materiálu PEEK.

Cod Serie: SR2012

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
200 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Mărime cheie hexagonală compatibilă Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
22,2478 RON - 31,3934 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro deschis
PEEK
15.0 mm
Hexagonal Socket Drive
32,5846 RON - 40,4843 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Maro deschis
PEEK
10.0 mm
Hexagonal Socket Drive
43,5373 RON - 49,4519 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 X 1.0
Maro deschis
PEEK
5.0 mm
25.0 mm
Hexagonal Socket Drive
62,8828 RON - 81,749 RON 1 În stoc
M8 X 1.25
Maro deschis
PEEK
6.0 mm
12.0 mm
Hexagonal Socket Drive
77,8608 RON - 101,3134 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 X 1.25
Maro deschis
PEEK
6.0 mm
30.0 mm
Hexagonal Socket Drive
1,9167 RON - 1,9988 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Transparent
PC
2.5 mm
10.0 mm
Acționare hexagonală
2,0673 RON - 2,0673 RON 73 În stoc
M10
Natural
PA
8.0 mm
80.0 mm
Acționare hexagonală
2,5465 RON - 2,5465 RON 195 În stoc
M12
Natural
PA
10.0 mm
60.0 mm
Acționare hexagonală
1,1843 RON - 1,1843 RON 14685 În stoc
M10
Natural
PA
10.0 mm
16.0 mm
Acționare hexagonală
8,7212 RON - 14,9095 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro deschis
PEEK
15.0 mm
Hexagonal Socket Drive
1,1349 RON - 1,1349 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Natural
PA
6.0 mm
70.0 mm
Acționare hexagonală
1,6292 RON - 1,6292 RON 4774 În stoc
M10
Natural
PA
8.0 mm
40.0 mm
Acționare hexagonală
1,9988 RON - 1,9988 RON 250 În stoc
M10
Natural
PA
8.0 mm
70.0 mm
Acționare hexagonală
2,3958 RON - 2,3958 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Natural
PA
10.0 mm
50.0 mm
Acționare hexagonală
2,3548 RON - 2,3548 RON 3250 În stoc
M12
Natural
PA
10.0 mm
20.0 mm
Acționare hexagonală
5,8186 RON - 12,7736 RON 25 În stoc
M3
Maro deschis
PEEK
12.0 mm
Hexagonal Socket Drive
5,3668 RON - 11,7879 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro deschis
PEEK
8.0 mm
Hexagonal Socket Drive
11,6236 RON - 23,7813 RON 1 În stoc
M3 x 0.5
Maro deschis
PEEK
2.5 mm
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
9,1729 RON - 18,7566 RON 8 În stoc
M4
Maro deschis
PEEK
3.0 mm
12.0 mm
Acționare hexagonală
20,5364 RON - 28,9838 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro deschis
PEEK
3.0 mm
25.0 mm
Acționare hexagonală
  • din 10
Șurub Cap rotund Hexagonal Socket Drive M8 x 1.25 12.0 mm PEEK

10220733

Interval de preț
81,749 RON - 62,8828 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    6.0 mm
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8 X 1.25
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M10 80.0 mm PA

10054123

Interval de preț
2,0673 RON - 2,0673 RON

Niveluri de stoc
73 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    8.0 mm
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    80.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M12 60.0 mm PA

10054161

Interval de preț
2,5465 RON - 2,5465 RON

Niveluri de stoc
195 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    10.0 mm
  • Diametru cap
    18.0 mm
  • Înălțime cap
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungimea filetului
    60.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M10 16.0 mm PA

10054277

Interval de preț
1,1843 RON - 1,1843 RON

Niveluri de stoc
14685 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    10.0 mm
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M10 40.0 mm PA

10054079

Interval de preț
1,6292 RON - 1,6292 RON

Niveluri de stoc
4774 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    8.0 mm
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M10 70.0 mm PA

10054116

Interval de preț
1,9988 RON - 1,9988 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    8.0 mm
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M12 20.0 mm PA

10054260

Interval de preț
2,3548 RON - 2,3548 RON

Niveluri de stoc
3250 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    10.0 mm
  • Diametru cap
    18.0 mm
  • Înălțime cap
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
Șurub Cap rotund Hexagonal Socket Drive M3 12.0 mm PEEK

10220474

Interval de preț
12,7736 RON - 5,8186 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub Cap rotund Hexagonal Socket Drive M3 x 0.5 20.0 mm PEEK

10220498

Interval de preț
23,7813 RON - 11,6236 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    2.5 mm
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3 x 0.5
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M4 12.0 mm PEEK

10220535

Interval de preț
18,7566 RON - 9,1729 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    3.0 mm
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    12.0 mm