Plastové skrutky so šesťhrannou hlavou sú vhodné spojovacie prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Bežne sa používajú v častiach strojov, na upínanie a zvieranie. Vnútorný šesťhran umožňuje doťahovať skrutku tam, kde nie je dostatok miesta pre kľúč na matice alebo nadstavce. Dostupné vo vyhotovení z materiálu PEEK.
Cod Serie: SR2012
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Mărime cheie hexagonală compatibilă | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,0213 RON - 31,0977 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 17,2608 RON - 24,3477 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro deschis
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 10,6888 RON - 16,4608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 8,476 RON - 20,6569 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Maro deschis
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 17,2608 RON - 24,3477 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro deschis
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 8,2374 RON - 20,0816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Maro deschis
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 33,3992 RON - 41,4964 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 17,5276 RON - 17,5276 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 23,7302 RON - 23,7302 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Maro
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 35,9672 RON - 35,9672 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Maro
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 40,9631 RON - 40,9631 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Maro
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 12,8685 RON - 13,3737 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Maro
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 26,8737 RON - 26,8737 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 27,3367 RON - 27,3367 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Maro
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 19,3518 RON - 26,3685 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,5248 RON - 0,5248 RON | 14900 În stoc |
M6
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,8364 RON - 0,8364 RON | 10600 În stoc |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,4911 RON - 0,4911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,5697 RON - 0,5697 RON | 10000 În stoc |
M6
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,5851 RON - 0,5851 RON | 6500 În stoc |
M6
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina