Plastové skrutky so šesťhrannou hlavou sú vhodné spojovacie prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Bežne sa používajú v častiach strojov, na upínanie a zvieranie. Vnútorný šesťhran umožňuje doťahovať skrutku tam, kde nie je dostatok miesta pre kľúč na matice alebo nadstavce. Dostupné vo vyhotovení z materiálu PEEK.
Cod Serie: SR2012
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Mărime cheie hexagonală compatibilă | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6231 RON - 0,6231 RON | 15050 În stoc |
M8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,9753 RON - 0,9753 RON | 13170 În stoc |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 3,1715 RON - 3,3118 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 3,7749 RON - 3,9293 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 3,7889 RON - 3,7889 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 5,3185 RON - 5,3185 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 7,3955 RON - 7,3955 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 8,7286 RON - 9,0935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Maro
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 11,7037 RON - 12,1387 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Maro
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,9647 RON - 2,0488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 2,2593 RON - 2,3435 RON | 36 În stoc |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 4,238 RON - 4,238 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 5,5852 RON - 5,5852 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 8,0831 RON - 8,0831 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 8,9392 RON - 9,3041 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Maro
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,6699 RON - 1,7401 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 3,1715 RON - 3,2978 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 6,2447 RON - 6,2447 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 8,1393 RON - 8,5042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Maro
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 12,0686 RON - 12,5738 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Maro
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina