Meniu Caută

Șuruburi cu cap cilindric imbus subțire

În stoc

Această gamă de șuruburi cu cap este disponibilă într-o alegere de acționare hexagonală sau acționare torx. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt ideale pentru situațiile în care este disponibilă o suprafață mai mică. Șuruburile Torx oferă o tehnică de angajare pozitivă și de localizare rapidă pentru transmiterea cuplului de torsiune, necesitând o presiune descendentă mai mică. Disponibil într-o alegere de două opțiuni de cap cu profil redus: cap ultra-jos și cap extra scund.

Opțiunile cap ultra-jos ajută la reducerea înălțimii totale a capului șuruburilor, ceea ce înseamnă că nu este necesară îngroparea, spre deosebire de șuruburile cu cap plat.

Opțiunea cap extra scund are un profil redus extrem de scăzut și nu necesită un orificiu de montare încastrat. Lipsa necesității pentru contrafor permite utilizarea unor materiale mai subțiri, economisind astfel greutate. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații de mașini și echipamente, cu un joc minim.

  • Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate.
  • Materialul este o alegere populară pentru aplicațiile de construcții și auto.
  • Șuruburile cu cap sunt utilizate frecvent împreună cu piulițele captive filetate (vândute separat).
Material: Oţel inoxidabil 303, Inoxidabil înnegrit 303, Inoxidabil înnegrit 316, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
599 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 h1 Material l1 Tip de unitate r1 Cumpără
11,7572 RON - 16,796 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0
M5
1.0
Inoxidabil înnegrit 316
6.0
Hexagonal
0.20
11,5596 RON - 16,4996 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
0.9
Inoxidabil înnegrit 316
20.0
Hexagonal
0.20
10,5716 RON - 15,1164 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
M2
0.5
Oţel inoxidabil 316
12.0
Acționare torx
0.3
10,5716 RON - 15,1164 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M2.5
0.6
Oţel inoxidabil 316
10.0
Acționare torx
0.3
9,0896 RON - 12,9922 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
M2.5
0.6
Inoxidabil înnegrit 303
4.0
Hexagonal
0.10
9,386 RON - 13,3874 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
0.9
Inoxidabil înnegrit 303
12.0
Hexagonal
0.20
14,5236 RON - 20,748 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
1.5
Inoxidabil înnegrit 316
14.0
Hexagonal
0.40
9,0896 RON - 12,9922 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M2.5
0.6
Inoxidabil înnegrit 303
10.0
Acționare torx
0.3
10,5716 RON - 15,1164 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M3
0.8
Oţel inoxidabil 316
5.0
Acționare torx
0.4
17,9816 RON - 25,688 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
1.2
Oţel inoxidabil 316
12.0
Acționare torx
0.7
9,386 RON - 13,3874 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
0.9
Inoxidabil înnegrit 303
25.0
Hexagonal
0.20
17,2406 RON - 24,6506 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
1.2
Inoxidabil înnegrit 303
35.0
Acționare torx
0.7
11,7572 RON - 16,796 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0
M5
1.0
Inoxidabil înnegrit 316
8.0
Hexagonal
0.20
10,5716 RON - 15,1164 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M2.5
0.6
Oţel inoxidabil 316
8.0
Acționare torx
0.3
9,0896 RON - 12,9922 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
M2
0.5
Inoxidabil înnegrit 303
6.0
Hexagonal
0.10
10,5716 RON - 15,1164 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
0.8
Oţel inoxidabil 316
5.0
Hexagonal
0.10
11,1644 RON - 15,9562 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
M2
0.5
Inoxidabil înnegrit 316
5.0
Hexagonal
0.10
9,0896 RON - 12,9922 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M2.5
0.6
Inoxidabil înnegrit 303
6.0
Acționare torx
0.3
15,6598 RON - 22,3782 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
1.2
Inoxidabil înnegrit 303
12.0
Acționare torx
0.7
9,0896 RON - 12,9922 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
M2
0.5
Inoxidabil înnegrit 303
5.0
Acționare torx
0.3
  • din 30