Această gamă de șuruburi cu cap este disponibilă într-o alegere de acționare hexagonală sau acționare torx. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt ideale pentru situațiile în care este disponibilă o suprafață mai mică. Șuruburile Torx oferă o tehnică de angajare pozitivă și de localizare rapidă pentru transmiterea cuplului de torsiune, necesitând o presiune descendentă mai mică. Disponibil într-o alegere de două opțiuni de cap cu profil redus: cap ultra-jos și cap extra scund.
Opțiunile cap ultra-jos ajută la reducerea înălțimii totale a capului șuruburilor, ceea ce înseamnă că nu este necesară îngroparea, spre deosebire de șuruburile cu cap plat.
Opțiunea cap extra scund are un profil redus extrem de scăzut și nu necesită un orificiu de montare încastrat. Lipsa necesității pentru contrafor permite utilizarea unor materiale mai subțiri, economisind astfel greutate. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații de mașini și echipamente, cu un joc minim.
Material: Oţel inoxidabil 303, Inoxidabil înnegrit 303, Inoxidabil înnegrit 316, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | Tip de unitate | r1 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,386 RON - 13,3874 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
M4
|
1.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
10.0
|
Hexagonal
|
0.20
|
||
| 9,386 RON - 13,3874 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
M4
|
1.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
20.0
|
Hexagonal
|
0.20
|
||
| 9,9788 RON - 14,2272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.0
|
M5
|
1.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
10.0
|
Hexagonal
|
0.20
|
||
| 9,386 RON - 13,4368 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
1.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
6.0
|
Hexagonal
|
0.25
|
||
| 12,9428 RON - 18,4756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
1.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
16.0
|
Hexagonal
|
0.25
|
||
| 11,3126 RON - 16,1538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
6.0
|
Hexagonal
|
0.40
|
||
| 9,0402 RON - 12,9428 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
M4
|
1.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
5.0
|
Hexagonal
|
0.20
|
||
| 9,0402 RON - 12,9428 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
M4
|
1.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
8.0
|
Hexagonal
|
0.20
|
||
| 9,386 RON - 13,3874 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
M4
|
1.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
14.0
|
Hexagonal
|
0.20
|
||
| 9,5342 RON - 13,6344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.0
|
M5
|
1.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
6.0
|
Hexagonal
|
0.20
|
||
| 14,326 RON - 20,4516 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
1.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
25.0
|
Hexagonal
|
0.25
|
||
| 12,9428 RON - 18,4756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
1.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
14.0
|
Hexagonal
|
0.25
|
||
| 12,9428 RON - 18,4756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
1.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
10.0
|
Hexagonal
|
0.25
|
||
| 7,904 RON - 11,3126 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
3.0
|
Hexagonal
|
0.10
|
||
| 11,8066 RON - 16,8948 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
14.0
|
Hexagonal
|
0.40
|
||
| 15,5116 RON - 22,1806 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
30.0
|
Hexagonal
|
0.40
|
||
| 7,904 RON - 11,3126 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
M3
|
1.5
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
10.0
|
Hexagonal
|
0.10
|
||
| 12,9428 RON - 18,4756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
1.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
12.0
|
Hexagonal
|
0.25
|
||
| 14,7706 RON - 21,0938 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
M10
|
1.5
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
18.0
|
Hexagonal
|
0.40
|
||
| 9,5342 RON - 13,6344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.0
|
M2
|
1.5
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
4.0
|
Hexagonal
|
0.10
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina