20204310
20204310
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 99 | 18,7226 RON |
| 100 - 249 | 16,8454 RON |
| 250 - 749 | 14,9682 RON |
| 750 + | 13,091 RON |
| d1 | M10 |
|---|---|
| d2 | 16.0 |
| h1 | 1.5 |
| H2 max | 6.0 |
| h3 max | 3.5 |
| l1 | 16.0 |
| r1 | 0.40 |
| A/F | 5.0 |
| Torque to max.Nm | 17.5 |
| Tip de unitate | Hexagonal |
| Material | Inoxidabil înnegrit 303 |
| Finalizare | Înnegrit |
| Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina