20203016
20203016
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 99 | 12,9428 RON |
| 100 - 249 | 11,6584 RON |
| 250 - 749 | 10,374 RON |
| 750 + | 9,0402 RON |
| d1 | M2 |
|---|---|
| d2 | 4.0 |
| h1 | 1.5 |
| H2 max | 1.2 |
| h3 max | 1.2 |
| l1 | 4.0 |
| r1 | 0.10 |
| A/F | 1.3 |
| Torque to max.Nm | 0.16 |
| Tip de unitate | Hexagonal |
| Material | Oţel inoxidabil 316 |
| Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina