Meniu Caută

Șurub cu cap M6 30.0 Oţel inoxidabil 303

Șurub cu cap ultra jos și acționare torx. Designul cu cap mic cu profil ultra redus înseamnă că șurubul nu are nevoie de o locație înfundată. Ideal pentru aplicații cu spațiu minim. Este fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20202965

Numărul piesei producătorului:

20202965

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 10,2258 RON
100 - 249 9,2032 RON
250 - 749 8,1806 RON
750 + 7,163 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

10,23 RON

1 x 10,2258 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M6
d2 12.0
h1 1.2
H2 max 3.5
l1 30.0
r1 0.7
Torque to max.Nm 5.20
Tip de unitate Acționare torx
Material Oţel inoxidabil 303
Dimensiune șurub torx TX 20
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne