20202750
20202750
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 99 | 9,3366 RON |
| 100 - 249 | 8,4029 RON |
| 250 - 749 | 7,4693 RON |
| 750 + | 6,5208 RON |
| d1 | M3 |
|---|---|
| d2 | 7.0 |
| h1 | 0.8 |
| H2 max | 2.0 |
| l1 | 16.0 |
| r1 | 0.4 |
| Torque to max.Nm | 0.63 |
| Tip de unitate | Acționare torx |
| Material | Oţel inoxidabil 303 |
| Dimensiune șurub torx | TX 6 |
| Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina