20202699
20202699
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 99 | 9,386 RON |
| 100 - 249 | 8,4474 RON |
| 250 - 749 | 7,5088 RON |
| 750 + | 6,5702 RON |
| d1 | M2.5 |
|---|---|
| d2 | 6.0 |
| h1 | 0.6 |
| H2 max | 1.6 |
| l1 | 12.0 |
| r1 | 0.3 |
| Torque to max.Nm | 0.36 |
| Tip de unitate | Acționare torx |
| Material | Oţel inoxidabil 303 |
| Dimensiune șurub torx | TX 5 |
| Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina