Meniu Caută

Șuruburi cu bile

În producție

Șuruburile cu bile sunt componente de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a converti mișcarea rotativă în mișcare liniară în mod eficient și precis. Acestea constau dintr-un arbore filetat (sau piuliță) și un set de rulmenți cu bile șlefuite de precizie. Rulmenții cu bile se rotesc între arbore și piuliță, reducând frecarea și uzura obișnuită în sistemele de mișcare de alunecare.

Utilizate în mod obișnuit în variate aplicații industriale, mai ales în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. În funcție de diametru, vă oferim o gamă largă de șuruburi cu bile.

Vă rugăm să rețineți: nu scoateți piulița cu bilă din manșon înainte de asamblare, deoarece bilele se vor desprinde, iar piulița va deveni inutilizabilă.Șuruburile cu bile sunt componente de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară în mod eficient și precis.

  • Șuruburile cu bilă sunt componente de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară.
  • Transformă mișcarea de rotație în mișcare liniară.
  • Utilizate în variate aplicații industriale, mai ales în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
Material: Oțel Cod Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
356 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 d2 d3 l1 Șurub dia. x lead Lead Cumpără
505,8437 RON - 632,3299 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.08
25.0
22.9
800.0
25x5
5.0
1 509,48 RON - 1 886,8626 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.09
25.0
22.9
600.0
25x50
50.0
1 317,2189 RON - 1 646,5489 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.15
25.0
20.8
2000.0
25x10
10.0
1 052,4991 RON - 1 315,6492 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
12.90
1500.0
16x10
10.0
1 956,1313 RON - 2 445,1642 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.15
25.0
20.8
3000.0
25x10
10.0
1 862,5072 RON - 2 328,1062 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.09
25.0
22.9
2500.0
25x25
25.0
651,2167 RON - 814,0083 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.15
25.0
20.8
1000.0
25x10
10.0
2 040,2361 RON - 2 550,3179 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.08
25.0
22.9
3500.0
25x10
10.0
1 006,4213 RON - 1 258,0266 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.15
25.0
20.8
1500.0
25x10
10.0
2 320,0451 RON - 2 900,0335 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.08
25.0
22.9
4000.0
25x10
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
12.90
500.0
16x20
20.0
1 267,4953 RON - 1 584,3692 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.08
20.0
17.9
2000.0
20x5
5.0
1 172,2003 RON - 1 465,225 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
12.90
600.0
16x32
32.0
1 806,5049 RON - 2 258,1185 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
12.90
2500.0
16x20
20.0
1 772,225 RON - 2 215,2559 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.08
10.0
17.9
3000.0
20x10
10.0
1 583,1539 RON - 1 978,9677 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.08
20.0
17.9
2500.0
20x5
5.0
1 329,6751 RON - 1 662,0939 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.76
20.0
17.6
1500.0
20x20
20.0
464,171 RON - 580,2265 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
12.90
600.0
16x20
20.0
669,6479 RON - 837,0472 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
13.90
1000.0
16x5
5.0
635,9756 RON - 794,9695 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
12.90
800.0
16x16
16.0
  • din 18