Meniu Caută

Șuruburi cu bile

În producție

Șuruburile cu bile sunt componente de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a converti mișcarea rotativă în mișcare liniară în mod eficient și precis. Acestea constau dintr-un arbore filetat (sau piuliță) și un set de rulmenți cu bile șlefuite de precizie. Rulmenții cu bile se rotesc între arbore și piuliță, reducând frecarea și uzura obișnuită în sistemele de mișcare de alunecare.

Utilizate în mod obișnuit în variate aplicații industriale, mai ales în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. În funcție de diametru, vă oferim o gamă largă de șuruburi cu bile.

Vă rugăm să rețineți: nu scoateți piulița cu bilă din manșon înainte de asamblare, deoarece bilele se vor desprinde, iar piulița va deveni inutilizabilă.Șuruburile cu bile sunt componente de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară în mod eficient și precis.

  • Șuruburile cu bilă sunt componente de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară.
  • Transformă mișcarea de rotație în mișcare liniară.
  • Utilizate în variate aplicații industriale, mai ales în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
Material: Oțel Cod Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
356 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 d2 d3 l1 Șurub dia. x lead Lead Cumpără
1 497,4795 RON - 1 871,824 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
12.90
2000.0
16x20
20.0
1 892,4831 RON - 2 365,5938 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
12.90
3000.0
16x20
20.0
1 820,6827 RON - 2 275,8559 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
12.90
3000.0
16x10
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
12.90
500.0
16x20
20.0
2 014,3109 RON - 2 517,8684 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
12.90
3000.0
16x16
16.0
412,4727 RON - 515,6162 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
13.90
600.0
16x5
5.0
1 627,3583 RON - 2 034,2105 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
13.90
2500.0
16x5
5.0
713,2446 RON - 891,5811 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
12.90
1000.0
16x10
10.0
1 441,1734 RON - 1 801,492 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
12.90
2000.0
16x10
10.0
1 166,3772 RON - 1 457,9842 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
12.90
1500.0
16x16
16.0
1 354,1318 RON - 1 692,6774 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
13.90
2000.0
16x5
5.0
438,4991 RON - 548,1239 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
12.90
600.0
16x10
10.0
347,1536 RON - 433,942 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
13.90
500.0
16x5
5.0
575,2642 RON - 719,0676 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
12.90
800.0
16x10
10.0
406,9535 RON - 508,6792 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
12.90
500.0
16x16
16.0
669,6479 RON - 837,0472 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
13.90
1000.0
16x5
5.0
1 736,0716 RON - 2 170,0642 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
12.90
2500.0
16x10
10.0
1 593,0784 RON - 1 991,3226 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
12.90
2000.0
16x16
16.0
368,9266 RON - 461,1836 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
12.90
500.0
16x10
10.0
464,171 RON - 580,2265 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
12.90
600.0
16x20
20.0
  • din 18