20178505
20178505
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 4 | 3 892,2998 RON |
| 5 - 19 | 3 503,0812 RON |
| 20 + | 3 113,85 RON |
| Șurub dia. x lead | 40x20 |
|---|---|
| Lead | 20.0 |
| d1 | 41.08 |
| d2 | 40.0 |
| d3 | 37.9 |
| l1 | 3500.0 |
| Momentul de inerție al masei kg·m² | 1,81x10-3 |
| Material | Oțel |
| Cod Vamal | 7215508000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina