20178345
20178345
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 3 724,5969 RON |
5 - 19 | 3 352,1358 RON |
20 + | 2 979,6598 RON |
Șurub dia. x lead | 40x10 |
---|---|
Lead | 10.0 |
d1 | 42.15 |
d2 | 40.0 |
d3 | 35.8 |
l1 | 2500.0 |
Momentul de inerție al masei kg·m² | 1,66x10-3 |
Material | Oțel |
Cod Vamal | 7215508000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina