Meniu Caută

Șurub cu cap sferic 40x5 4000.0 Oțel

Șuruburile cu bile cu diametrul de 40 mm sunt folosite pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară. Bilele sunt ținute de o cușcă și rulează pe filetele axului pe măsură ce acesta se rotește. Permit șurubului cu bile să transmită mișcarea cu frecare foarte scăzută, făcându-l ideal pentru aplicații de precizie și uniformitate.
Numărul piesei Essentra:

20178239

Numărul piesei producătorului:

20178239

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 8 532,7165 RON
5 - 19 7 679,456 RON
20 + 6 826,155 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

8 532,72 RON

1 x 8 532,7165 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Șurub dia. x lead 40x5
Lead 5.0
d1 41.08
d2 40.0
d3 37.9
l1 4000.0
Momentul de inerție al masei kg·m² 1,81x10-3
Material Oțel
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne