Meniu Caută

Șurub cu cap sferic 32x10 1500.0 Oțel

Șuruburile cu bile cu diametrul de 32 mm sunt folosite pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară. Bilele sunt ținute de o cușcă și rulează pe filetele axului pe măsură ce acesta se rotește. Permit șurubului cu bile să transmită mișcarea cu frecare foarte scăzută, făcându-l ideal pentru aplicații de precizie și uniformitate.
Numărul piesei Essentra:

20177621

Numărul piesei producătorului:

20177621

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 1 879,7231 RON
5 - 19 1 691,766 RON
20 + 1 503,7582 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 879,72 RON

1 x 1 879,7231 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Șurub dia. x lead 32x10
Lead 10.0
d1 34.15
d2 32.0
d3 27.80
l1 1500.0
Momentul de inerție al masei kg·m² 7,69x10-4
Material Oțel
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne