20176747
20176747
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 4 | 872,6942 RON |
| 5 - 19 | 785,4501 RON |
| 20 + | 698,1554 RON |
| Șurub dia. x lead | 20x20 |
|---|---|
| Lead | 20.0 |
| d1 | 20.76 |
| d2 | 20.0 |
| d3 | 17.6 |
| l1 | 800.0 |
| Momentul de inerție al masei kg·m² | 1,00x10-4 |
| Material | Oțel |
| Cod Vamal | 7215508000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina