Meniu Caută

Șuruburi cu avans

În producție

Șuruburile de avans sunt un tip de șuruburi utilizate pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară prin conversia mișcării de rotație a șurubului într-o mișcare înainte a piuliței. „Avans” se referă la distanța pe care o va parcurge o piuliță pentru a efectua o rotație completă a șurubului.

Sunt utilizate pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe sau în care șurubul cu bile nu este potrivit din cauza condițiilor de mediu. Sunt puternice, durabile și mai rentabile decât șuruburile cu bile.

Ele sunt, de asemenea, utilizate în industria robotică, auto sau de prelucrare CNC. Disponibile ca șuruburi standard din plumb cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga. Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi din plumb, spre deosebire de tijele filetate (a nu fi confundate între ele), au o cale de rulare mai groasă și mai puternică, ceea ce le face ideale pentru aplicații cu sarcini grele în care apare mișcarea liniară repetitivă.

  • Disponibile ca șuruburi standard cu avans cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
  • „Avansul” se referă la distanța pe care o va parcurge piulița pentru o rotație completă a șurubului.
  • Folosite pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe.
Material: Oţel inoxidabil 304, Oțel, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
420 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensiune filet l1 Material d2 tol. 7e min Cumpără
70,1801 RON - 93,576 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Oțel
10.191
676,6355 RON - 845,7944 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
13000.0
Oțel
23.094
109,726 RON - 146,3326 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Oțel
13.640
768,7406 RON - 960,9156 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
3000.0
Oțel
23.094
1 218,1768 RON - 1 433,1629 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
Oțel
32.547
249,3267 RON - 311,6483 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1000.0
Oțel
25.094
244,0607 RON - 305,0683 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Oțel
17.640
451,5123 RON - 531,1763 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Oțel
32.547
977,8631 RON - 1 150,4551 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
Oțel
28.547
255,5042 RON - 319,393 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
Oțel
23.094
270,4922 RON - 338,1431 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Oțel
26.547
1 741,0338 RON - 2 048,2491 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Oțel
54.935
1 047,4862 RON - 1 232,3268 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
1000.0
Oțel
49.935
1 234,1775 RON - 1 451,9713 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1500.0
Oțel
45.468
188,4128 RON - 235,5414 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1000.0
Oțel
19.114
826,667 RON - 972,5616 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1000.0
Oțel
40.020
780,336 RON - 918,0582 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
Oțel
36.020
637,6466 RON - 750,1803 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
Oțel
32.547
1 434,8946 RON - 1 688,0949 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1000.0
Oțel
54.935
1 854,8107 RON - 2 182,1175 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Oțel
54.935
  • din 21