Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Șuruburile de avans sunt un tip de șuruburi utilizate pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară prin conversia mișcării de rotație a șurubului într-o mișcare înainte a piuliței. „Avans” se referă la distanța pe care o va parcurge o piuliță pentru a efectua o rotație completă a șurubului.
Sunt utilizate pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe sau în care șurubul cu bile nu este potrivit din cauza condițiilor de mediu. Sunt puternice, durabile și mai rentabile decât șuruburile cu bile.
Ele sunt, de asemenea, utilizate în industria robotică, auto sau de prelucrare CNC. Disponibile ca șuruburi standard din plumb cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga. Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi din plumb, spre deosebire de tijele filetate (a nu fi confundate între ele), au o cale de rulare mai groasă și mai puternică, ceea ce le face ideale pentru aplicații cu sarcini grele în care apare mișcarea liniară repetitivă.
Material: Oţel inoxidabil 304, Oțel, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Dimensiune filet | l1 | Material | d2 tol. 7e min | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673,4455 RON - 792,2808 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
2000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
13.640
|
||
| 913,2529 RON - 1 074,4063 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 14
|
1500.0
|
Oțel
|
36.020
|
||
| 1 938,2572 RON - 2 280,317 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
2000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
28.547
|
||
| 1 192,91 RON - 1 403,4072 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 14
|
2000.0
|
Oțel
|
36.020
|
||
| 2 645,78 RON - 3 112,6864 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
2000.0
|
Oțel
|
64.425
|
||
| 825,3505 RON - 970,9895 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
2000.0
|
Oțel
|
32.547
|
||
| 153,2721 RON - 204,33 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
2000.0
|
Oțel
|
10.191
|
||
| 263,3526 RON - 329,1756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
2000.0
|
Oțel
|
15.640
|
||
| 400,3203 RON - 500,4307 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 10
|
2000.0
|
Oțel
|
19.058
|
||
| 1 125,3629 RON - 1 323,9812 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
2000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
17.640
|
||
| 901,8094 RON - 1 127,2794 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 10
|
3000.0
|
Oțel
|
23.094
|
||
| 2 384,149 RON - 2 804,8725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1500.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
36.020
|
||
| 613,5949 RON - 767,0088 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 10
|
2000.0
|
Oțel
|
23.094
|
||
| 2 000,1331 RON - 2 353,1252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
1500.0
|
Oțel
|
64.425
|
||
| 1 951,9286 RON - 2 296,4031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
2000.0
|
Oțel
|
54.935
|
||
| 2 451,8986 RON - 2 884,6101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
2000.0
|
Oțel
|
54.935
|
||
| 415,4602 RON - 519,3556 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
2000.0
|
Oțel
|
21.094
|
||
| 144,1578 RON - 192,218 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.685
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 4
|
2000.0
|
Oțel
|
8.716
|
||
| 345,0775 RON - 431,3697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
2000.0
|
Oțel
|
19.114
|
||
| 7 976,9873 RON - 9 384,684 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
2000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
64.425