20153908
20153908
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 052,178 RON |
| 10 - 19 | 946,9486 RON |
| 20 + | 894,3376 RON |
| Dimensiune filet | TR44 x 14 |
|---|---|
| Numărul de porniri | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 44.0 |
| Lead | 14.0 |
| p1 | 7.0 |
| d2 tol. 7e min | 39.977 |
| d2 tol. 7e max | 40.375 |
| d3 tol. 7h max | 36.000 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 6°20‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 0.3 |
| Greutate kg | 9.85 |
| Material | Oțel |
| Direcție filet | Pe dreapta |
| Cod Vamal | 7215508000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina