Meniu Caută

Șurub de plumb TR60 x 9 3000.0 Oţel inoxidabil 316

Șuruburile din oțel inoxidabil cu avans sunt un tip de șurub folosit pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară, cum ar fi șuruburile cu bile. Sunt folosite pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe. Este cu filet pe stângă, puternic și durabil datorită materialului său.
Numărul piesei Essentra:

20150778

Numărul piesei producătorului:

20150778

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 10 245,9589 RON
10 - 19 9 221,3424 RON
20 + 8 709,0681 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

10 245,96 RON

1 x 10 245,9589 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR60 x 9
Numărul de porniri 1.0
d1 tol. 7e 60.0
Lead 9.0
p1 9.0
d2 tol. 7e min 54.935
d2 tol. 7e max 55.360
d3 tol. 7h max 50.000
l1 3000.0
Lead angle 2°58‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.015
Straightness mm/300mm 0.2
Greutate kg 55.47
Material Oţel inoxidabil 316
Direcție filet Pe dreapta
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne