Meniu Caută

Șurub captiv Cu cap înecat M8 20.0 Oţel inoxidabil 303

Șurub captiv cu cap înecat și acționare hexagonală. Este conceput pentru a preveni deșurubarea de la sine a șurubului. Aceasta înseamnă că șurubul nu va ieși din orificiul din panoul în care este introdus și poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20182229

Numărul piesei producătorului:

20182229

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 18,2708 RON
100 - 249 16,4437 RON
250 - 749 14,6166 RON
750 + 12,7896 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

18,27 RON

1 x 18,2708 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M8
l1 025 20.0
d2 a012 6.0
d3 max 15.0
d4 min 8.5
h1 max 4.10
l2 0.25 10.0
Material Oţel inoxidabil 303
Tip de unitate Acționare hexagonală
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne