20181758
20181758
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 8,0654 RON |
100 - 249 | 7,2589 RON |
250 - 749 | 6,4524 RON |
750 + | 5,6458 RON |
d1 | M3 |
---|---|
l1_025 | 12.0 |
d2 a012 | 2.0 |
d3 max | 5.6 |
d4 min | 3.5 |
h1 max | 1.65 |
l2 0.25 | 4.5 |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Tip de unitate | Acționare hexagonală |
Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina