20180805
20180805
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 99 | 7,9297 RON |
| 100 - 249 | 7,1368 RON |
| 250 - 749 | 6,3437 RON |
| 750 + | 5,5508 RON |
| d1 | M2.5 |
|---|---|
| l1 025 | 20.0 |
| d2 a012 | 1.7 |
| d3 max | 4.7 |
| d4 min | 2.8 |
| h1 max | 1.80 |
| l2 0.25 | 3.7 |
| Material | Oţel inoxidabil 303 |
| Tip de unitate | Acționare hexagonală |
| Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina