20758899
20758899
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 32,5378 RON |
100 - 199 | 29,304 RON |
200 - 499 | 26,0203 RON |
500 + | 22,7864 RON |
d1 | M5 |
---|---|
d2 a012 | 3.7 |
d3 max | 8.5 |
d4 min | 5.5 |
d6 | 10.0 |
H1 max | 5.0 |
l2 025 | 7.5 |
w1 | 1.5 |
A/F | 4.0 |
Tip de unitate | Hexagonal |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina