Meniu Caută

Șurub captiv Hexagonal M5 28.0 Oţel inoxidabil 303

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Numărul piesei Essentra:

20758882

Numărul piesei producătorului:

20758882

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 31,6423 RON
100 - 199 28,4582 RON
200 - 499 25,3238 RON
500 + 22,1397 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

31,64 RON

1 x 31,6423 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M5
d2 a012 37
d3 max 8.5
d4 min 5.5
d6 10.0
H1 max 5.0
l2 025 7.5
w1 1.5
A/F 4.0
Tip de unitate Hexagonal
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne