Meniu Caută

Șuruburi autoforante și autoperforante - Cap cilindric rotunjit

În stoc

S ostrým hrotom, ktorý umožňuje skrutke narezať závit do panelu. Zrýchľuje čas a redukuje manuálnu prácu, potrebnú na upevnenie.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
24 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Material Lungimea filetului Cumpără
0,2516 RON - 0,3501 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.9 mm
Oțel inoxidabil
9.5 mm
0,2286 RON - 0,3189 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
Oțel moale
7.0 mm
0,2409 RON - 0,3368 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
Oțel
13.0 mm
0,1464 RON - 0,204 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.9 mm
Oțel
10.0 mm
0,1779 RON - 0,2491 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.9 mm
Oțel
16.0 mm
0,1944 RON - 0,2711 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
Oțel
13.0 mm
0,2327 RON - 0,3231 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
Oțel
19.0 mm
0,1848 RON - 0,2573 RON 313 În stoc
2.9 mm
Oțel moale
7.0 mm
0,1944 RON - 0,2711 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.9 mm
Oțel
19.0 mm
0,1752 RON - 0,2451 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
Oțel
10.0 mm
0,2204 RON - 0,3067 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
Oțel
10.0 mm
0,2669 RON - 0,3724 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
Oțel
16.0 mm
0,4107 RON - 0,5723 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
Oțel
32.0 mm
0,2067 RON - 0,2888 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
Oțel
16.0 mm
0,3792 RON - 0,5284 RON 9500 În stoc
3.5 mm
Oțel
25.0 mm
0,3423 RON - 0,4805 RON 1500 În stoc
4.2 mm
Oțel
25.0 mm
0,3285 RON - 0,5188 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Oțel
25.0 mm
0,3176 RON - 0,4421 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.9 mm
Oțel
25.0 mm
0,2642 RON - 0,3668 RON 400 În stoc
4.2 mm
Oțel
19.0 mm
0,4778 RON - 0,6612 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Oțel
25.0 mm
  • din 2
Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 2.9 mm 7.0 mm Oțel moale

10239483

Interval de preț
0,2573 RON - 0,1848 RON

Niveluri de stoc
313 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.6 mm
  • Diametru filet
    2.9 mm
  • Lungimea filetului
    7.0 mm
  • Dimensiune filet
    2.9 mm
  • Material
    Oțel moale
Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 3.5 mm 25.0 mm Oțel

10239605

Interval de preț
0,5284 RON - 0,3792 RON

Niveluri de stoc
9500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    6.9 mm
  • Diametru filet
    3.5 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    3.5 mm
  • Material
    Oțel
Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 4.2 mm 25.0 mm Oțel

10239674

Interval de preț
0,4805 RON - 0,3423 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.2 mm
  • Diametru filet
    4.2 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    4.2 mm
  • Material
    Oțel
Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 4.2 mm 19.0 mm Oțel

10239667

Interval de preț
0,3668 RON - 0,2642 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.2 mm
  • Diametru filet
    4.2 mm
  • Lungimea filetului
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    4.2 mm
  • Material
    Oțel