Șuruburile captive sunt elemente sigure de fixare pentru îmbinări, concepute pentru a rămâne atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt slăbite complet, oferind confort, siguranță și ușurință de utilizare într-o varietate de aplicații. Sunt o alegere populară pentru aplicațiile în care șuruburile trebuie îndepărtate frecvent sau în care siguranța este o problemă, deoarece aceste șuruburi vor rămâne ferm în poziție și nu se vor slăbi din ansamblu.
Această gamă de șuruburi captive include șuruburi cu cap buton și acționare torx. Acționările Torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă pentru transmiterea cuplului de antrenare cu o presiune mai puțin necesară în jos. Sunt o opțiune excelentă de montare pentru panourile cu găuri fără filet atunci când sunt utilizate împreună cu șaibe noastre captive filetate. Ele sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583, care impune ca elementele de fixare să rămână atașate de dispozitivele de protecție sau aplicațiile fixe atunci când sunt scoase.
Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil, care este rezistent la coroziune și ușor magnetic, și puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit și altele fără. Aceste șuruburi sunt utilizate în mod obișnuit în electronice, mașini industriale, dulapuri, panouri și dispozitive medicale. Vă rugăm să rețineți că, deoarece aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic, nu trebuie strânse la cuplul sugerat pentru un șurub identic cu aceeași dimensiune a filetului.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0149.A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d3 max | h1 max | Material | l1 025 | d1 | d2 a012 | d4 min | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,1645 RON - 17,3779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
1.50
|
Oţel inoxidabil 316
|
20.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 13,2865 RON - 18,9806 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.5
|
4.70
|
Oţel inoxidabil 303
|
50.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 11,1016 RON - 15,8594 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.7
|
1.65
|
Oţel inoxidabil 303
|
10.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 9,8025 RON - 14,0036 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
1.50
|
Oţel inoxidabil 303
|
8.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 12,2944 RON - 17,5635 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.6
|
3.10
|
Oţel inoxidabil 303
|
25.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 12,6132 RON - 18,019 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.5
|
3.70
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 12,1645 RON - 17,3779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.7
|
1.65
|
Oţel inoxidabil 303
|
40.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 12,4716 RON - 17,8164 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.6
|
3.10
|
Oţel inoxidabil 303
|
50.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 11,8102 RON - 16,8717 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.7
|
1.65
|
Oţel inoxidabil 303
|
30.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 12,1172 RON - 17,3104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.6
|
3.10
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 11,4559 RON - 16,3655 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.7
|
1.65
|
Oţel inoxidabil 303
|
20.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 12,2944 RON - 17,5635 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.6
|
3.10
|
Oţel inoxidabil 303
|
20.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 12,9676 RON - 18,5251 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.5
|
3.70
|
Oţel inoxidabil 303
|
50.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 14,7628 RON - 21,0897 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.7
|
1.65
|
Oţel inoxidabil 316
|
40.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 14,7628 RON - 21,0897 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.6
|
3.10
|
Oţel inoxidabil 316
|
20.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 13,2865 RON - 18,9806 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.5
|
4.70
|
Oţel inoxidabil 303
|
60.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 11,9283 RON - 17,0404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
1.50
|
Oţel inoxidabil 316
|
16.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 17,5381 RON - 25,0545 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.5
|
4.70
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
16.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 17,8569 RON - 25,51 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.5
|
4.70
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
40.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 17,8569 RON - 25,51 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.5
|
4.70
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
25.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina