Șuruburile captive sunt elemente sigure de fixare pentru îmbinări, concepute pentru a rămâne atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt slăbite complet, oferind confort, siguranță și ușurință de utilizare într-o varietate de aplicații. Sunt o alegere populară pentru aplicațiile în care șuruburile trebuie îndepărtate frecvent sau în care siguranța este o problemă, deoarece aceste șuruburi vor rămâne ferm în poziție și nu se vor slăbi din ansamblu.
Această gamă de șuruburi captive include șuruburi cu cap buton și acționare torx. Acționările Torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă pentru transmiterea cuplului de antrenare cu o presiune mai puțin necesară în jos. Sunt o opțiune excelentă de montare pentru panourile cu găuri fără filet atunci când sunt utilizate împreună cu șaibe noastre captive filetate. Ele sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583, care impune ca elementele de fixare să rămână atașate de dispozitivele de protecție sau aplicațiile fixe atunci când sunt scoase.
Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil, care este rezistent la coroziune și ușor magnetic, și puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit și altele fără. Aceste șuruburi sunt utilizate în mod obișnuit în electronice, mașini industriale, dulapuri, panouri și dispozitive medicale. Vă rugăm să rețineți că, deoarece aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic, nu trebuie strânse la cuplul sugerat pentru un șurub identic cu aceeași dimensiune a filetului.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0149.A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d3 max | h1 max | Material | l1 025 | d1 | d2 a012 | d4 min | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,5221 RON - 16,4602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.7
|
1.65
|
Oţel inoxidabil 303
|
30.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 12,6513 RON - 18,0733 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.5
|
3.70
|
Oţel inoxidabil 303
|
50.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 14,4027 RON - 20,5753 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.7
|
1.65
|
Oţel inoxidabil 316
|
40.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 14,4027 RON - 20,5753 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.6
|
3.10
|
Oţel inoxidabil 316
|
20.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 10,0243 RON - 14,3203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
1.50
|
Oţel inoxidabil 303
|
20.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 10,946 RON - 15,6372 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.7
|
1.65
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 9,6786 RON - 13,8266 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
1.50
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 12,6513 RON - 18,0733 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.5
|
4.70
|
Oţel inoxidabil 303
|
25.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 12,4439 RON - 17,777 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.5
|
3.70
|
Oţel inoxidabil 303
|
25.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 12,1674 RON - 17,3819 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.6
|
3.10
|
Oţel inoxidabil 303
|
60.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 10,8308 RON - 15,4726 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.7
|
1.65
|
Oţel inoxidabil 303
|
10.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 9,909 RON - 14,1558 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
1.50
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 9,5634 RON - 13,662 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
1.50
|
Oţel inoxidabil 303
|
8.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 11,9945 RON - 17,1351 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.6
|
3.10
|
Oţel inoxidabil 303
|
25.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 12,3056 RON - 17,5795 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.5
|
3.70
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 11,8678 RON - 16,954 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.7
|
1.65
|
Oţel inoxidabil 303
|
40.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 11,8217 RON - 16,8882 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.6
|
3.10
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 11,1765 RON - 15,9663 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.7
|
1.65
|
Oţel inoxidabil 303
|
20.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 12,4439 RON - 17,777 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.5
|
3.70
|
Oţel inoxidabil 303
|
20.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 11,9945 RON - 17,1351 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.6
|
3.10
|
Oţel inoxidabil 303
|
20.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina