Meniu Caută

Șuruburi ascunse - Cap buton

În producție

Șuruburile captive sunt elemente sigure de fixare pentru îmbinări, concepute pentru a rămâne atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt slăbite complet, oferind confort, siguranță și ușurință de utilizare într-o varietate de aplicații. Sunt o alegere populară pentru aplicațiile în care șuruburile trebuie îndepărtate frecvent sau în care siguranța este o problemă, deoarece aceste șuruburi vor rămâne ferm în poziție și nu se vor slăbi din ansamblu.

Această gamă de șuruburi captive include șuruburi cu cap buton și acționare torx. Acționările Torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă pentru transmiterea cuplului de antrenare cu o presiune mai puțin necesară în jos. Sunt o opțiune excelentă de montare pentru panourile cu găuri fără filet atunci când sunt utilizate împreună cu șaibe noastre captive filetate. Ele sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583, care impune ca elementele de fixare să rămână atașate de dispozitivele de protecție sau aplicațiile fixe atunci când sunt scoase.

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil, care este rezistent la coroziune și ușor magnetic, și puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit și altele fără. Aceste șuruburi sunt utilizate în mod obișnuit în electronice, mașini industriale, dulapuri, panouri și dispozitive medicale. Vă rugăm să rețineți că, deoarece aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic, nu trebuie strânse la cuplul sugerat pentru un șurub identic cu aceeași dimensiune a filetului.

  • Acționările torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă, pentru transmiterea cuplului de antrenare cu mai puțină presiune necesară în jos.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583.
  • Proiectate să rămână atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt complet slăbite.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0149.A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
140 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d3 max h1 max Material l1 025 d1 d2 a012 d4 min Cumpără
16,4882 RON - 23,5545 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
3.70
Oţel inoxidabil 316
40.0
M5
3.7
5.5
16,4882 RON - 23,5545 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5
4.70
Oţel inoxidabil 316
25.0
M6
4.2
6.5
9,6786 RON - 13,8266 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
1.50
Inoxidabil înnegrit 303
10.0
M2.5
1.7
2.8
13,7574 RON - 19,6534 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.6
3.10
Inoxidabil înnegrit 303
60.0
M4
2.8
4.5
9,7938 RON - 13,9911 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
1.50
Inoxidabil înnegrit 303
12.0
M2.5
1.7
2.8
11,4069 RON - 16,2956 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.7
1.65
Inoxidabil înnegrit 303
25.0
M3
2.0
3.5
16,7647 RON - 23,9496 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5
4.70
Oţel inoxidabil 316
80.0
M6
4.2
6.5
16,2808 RON - 23,2582 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5
4.70
Oţel inoxidabil 316
16.0
M6
4.2
6.5
12,7896 RON - 18,2708 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.6
3.10
Inoxidabil înnegrit 303
25.0
M4
2.8
4.5
11,0612 RON - 15,8018 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.7
1.65
Inoxidabil înnegrit 303
16.0
M3
2.0
3.5
16,2462 RON - 23,2088 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
3.70
Oţel inoxidabil 316
25.0
M5
3.7
5.5
11,6374 RON - 16,6248 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.7
1.65
Inoxidabil înnegrit 303
30.0
M3
2.0
3.5
11,9831 RON - 17,1186 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.7
1.65
Inoxidabil înnegrit 303
40.0
M3
2.0
3.5
14,7483 RON - 21,069 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.6
3.10
Oţel inoxidabil 316
25.0
M4
2.8
4.5
9,5634 RON - 13,662 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
1.50
Inoxidabil înnegrit 303
8.0
M2.5
1.7
2.8
16,4882 RON - 23,5545 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
3.70
Oţel inoxidabil 316
60.0
M5
3.7
5.5
14,1722 RON - 20,246 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.6
3.10
Oţel inoxidabil 316
16.0
M4
2.8
4.5
14,8636 RON - 21,2336 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
3.70
Oţel inoxidabil 316
12.0
M5
3.7
5.5
10,8308 RON - 15,4726 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.7
1.65
Inoxidabil înnegrit 303
10.0
M3
2.0
3.5
12,6513 RON - 18,0733 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5
4.70
Oţel inoxidabil 303
30.0
M6
4.2
6.5
  • din 7