Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0094.A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | h2 | D3 | H1 | d2 | A/F | d1 | l1 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,6526 RON - 52,8372 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
45.0
|
||
20,246 RON - 27,0112 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
35.0
|
||
11,3081 RON - 15,0611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
5.0
|
||
47,0597 RON - 62,7133 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
60.0
|
||
12,3945 RON - 16,4931 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
6.0
|
||
15,6043 RON - 20,7892 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
12.0
|
||
12,197 RON - 16,2462 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
8.0
|
||
28,0975 RON - 37,4798 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
45.0
|
||
11,2094 RON - 14,9129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
6.0
|
||
24,0483 RON - 32,048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
35.0
|
||
15,9499 RON - 21,2336 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
16.0
|
||
32,3936 RON - 43,208 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
40.0
|
||
14,271 RON - 19,0115 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
12.0
|
||
21,5793 RON - 28,7889 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
30.0
|
||
34,3689 RON - 45,8251 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
45.0
|
||
16,5425 RON - 22,0731 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
16.0
|
||
13,8759 RON - 18,4683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
10.0
|
||
14,1228 RON - 18,814 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
12.0
|
||
13,4315 RON - 17,8758 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
10.0
|
||
28,4432 RON - 37,9243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
30.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina